Publique sus productos
Ceramic Slab/ Serie_Rare
Laminam

Ceramic Slab/ Serie_Rare

Traducido por Google,

Superficies nunca iguales, diferentes y únicas, creadas mediante una tecnología que supera a todas las demás: DNA, el acabado que modifica la estructura real de la placa, para reproducir fielmente la potencia y el movimiento dinámico de la Naturaleza.

Con gracia innata, DNA imprime un código único en cada superficie, inmortalizándola en todo su potencial. Las losas presentan una estructura en relieve sutil pero nítida que armoniza con el patrón original, convirtiendo cada una en una pieza de diseño distintiva.

Con DNA, RARE ofrece una secuencia infinita de percepciones táctiles, un mundo de texturas se despliega con cada toque.

Su tridimensionalidad es vibrante, elegante y silenciosamente poderosa.

Póngase en contacto con Laminam

Especificaciones
  • Laminam 5 (nominal thickness 5,8mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaceramic-slab-serie-rare
  • Familia de productoSerie
  • Grupo de productosRare
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)5.8
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)52.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC011340
  • Nombre ETIMCeramic tile
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling