Publique sus productos
Tabla Cerámica/ Serie_FluidoSolido
Laminam

Tabla Cerámica/ Serie_FluidoSolido

FLUIDOSOLIDO 

Fluid surfaces obtained through the controlled expansion of cast pigments on the slab.

Hecha con tecnología avanzada, la placa Laminam aúna al espesor reducido y a las grandes dimensiones una elevada resistencia a los choques, a los productos químicos, al desgaste, a las rayas, a la abrasión profunda y a la flexión, esde fácil limpieza, resistente al hielo, al fuego, a los mohos y a la acción de los rayos UV. Todas las c a racterísticas y l as pr opiedades cromáticas de las placas son inalterables, permanecen invariadas en el tiempo y ante cualquier condición atmosférica.

Póngase en contacto con Laminam

Especificaciones
  • Laminam 12+ (Espesor nominal 12mm)
    Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso).

Especificaciones técnicas
  • Referenciaserie-fluidosolido-ceramic-slab
  • Familia de productoSerie
  • Grupo de productosFluidoSolido
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-04-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3240
  • Ancho (mm)1620
  • Profundidad (mm)12
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)160
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Finishes
  • Número OmniClass23-15 15 13
  • Título OmniClass Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes