Publique sus productos
Tabla Cerámica/ Serie_Blend
Tabla Cerámica/ Serie_Blend
Tabla Cerámica/ Serie_Blend
Tabla Cerámica/ Serie_Blend
    Laminam

    Tabla Cerámica/ Serie_Blend

    BLEND

    Expresión de flexibilidad y versatilidad. Inspirada en el cemento, la gráfica con puntos confiere un particular efecto visual lleno/vacío.

    Las características técnicas de esta colección la hacen ideal tanto para el mundo del interiorismo como para su aplicación en la arquitectura/construcción.

    La serie está disponible en formato de 1000x3000 mm.

    Hecha con tecnología avanzada, la placa Laminam aúna al espesor reducido y a las grandes dimensiones una elevada resistencia a los choques, a los productos químicos, al desgaste, a las rayas, a la abrasión profunda y a la flexión, esde fácil limpieza, resistente al hielo, al fuego, a los mohos y a la acción de los rayos UV. Todas las c a racterísticas y l as pr opiedades cromáticas de las placas son inalterables, permanecen invariadas en el tiempo y ante cualquier condición atmosférica.

    Póngase en contacto con Laminam

    Especificaciones
    • Laminam 3 (Espesor nominal 3mm) Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre. Laminam 3+ (Espesor nominal 3,5mm) Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso). Laminam 5 (Espesor nominal 5,6mm) Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaserie-blend-ceramic-slab
    • Familia de productoSerie
    • Grupo de productosBlend
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-02-01
    • Número de edición2
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)3.5
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)24.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes