Publique sus productos
Tabla Cerámica/ Serie_IN-SIDE
Tabla Cerámica/ Serie_IN-SIDE
    Laminam

    Tabla Cerámica/ Serie_IN-SIDE

    IN-SIDE

    The Latest Laminam Technology

    La primera colección de tablas ultracompactas sinterizadas con continuidad texturada entre masa, superficie y canto.

    PIETRA PIASENTINA TAUPE

    Extraída de la tierra, tecnológicamente tallada.

    Las materias primas naturales, purificadas por el agua, renacen en forma de una superficie duradera, que se extiende hasta los 1620x3240mm con el aspecto de la auténtica piedra natural.

    La serie está disponible en formato de 1000x3000 mm y 1620x3240mm.

    Hecha con tecnología avanzada, la placa Laminam aúna al espesor reducido y a las grandes dimensiones una elevada resistencia a los choques, a los productos químicos, al desgaste, a las rayas, a la abrasión profunda y a la flexión, esde fácil limpieza, resistente al hielo, al fuego, a los mohos y a la acción de los rayos UV. Todas las c a racterísticas y l as pr opiedades cromáticas de las placas son inalterables, permanecen invariadas en el tiempo y ante cualquier condición atmosférica.

    Póngase en contacto con Laminam

    Especificaciones
    • Laminam 5 (Espesor nominal 5,6mm)Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre.

      Laminam 5+ (Espesor nominal 6mm)Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso).

      Laminam 12+ (Espesor nominal 12,5mm)Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso).

      Laminam 20 (Espesor nominal 20,5mm) Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaserie-in-side-ceramic-slab
    • Familia de productoSerie
    • Grupo de productosIN-SIDE
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-04-15
    • Número de edición2
    • Altura (mm)3240
    • Ancho (mm)1620
    • Profundidad (mm)12.5
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)157.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_63
    • Descripción Uniclass 2015Porcelain tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramics
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding