Publique sus productos
Tabla Cerámica/ Serie_Collection
Tabla Cerámica/ Serie_Collection
Tabla Cerámica/ Serie_Collection
Tabla Cerámica/ Serie_Collection
Tabla Cerámica/ Serie_Collection
Tabla Cerámica/ Serie_Collection
Tabla Cerámica/ Serie_Collection
Tabla Cerámica/ Serie_Collection
Tabla Cerámica/ Serie_Collection
Tabla Cerámica/ Serie_Collection
    Laminam

    Tabla Cerámica/ Serie_Collection

    COLLECTION

    La colección más longeva, en producción desde 2002. El color, uniforme en toda pasta, juega un papel determinante.

    Las características técnicas de esta colección la hacen ideal tanto para el mundo del interiorismo como para su aplicación en la arquitectura/construcción.

    La serie está disponible en formato de 1000x3000 mm, 1620x3240mm.

    Hecha con tecnología avanzada, la placa Laminam aúna al espesor reducido y a las grandes dimensiones una elevada resistencia a los choques, a los productos químicos, al desgaste, a las rayas, a la abrasión profunda y a la flexión, esde fácil limpieza, resistente al hielo, al fuego, a los mohos y a la acción de los rayos UV. Todas las c a racterísticas y l as pr opiedades cromáticas de las placas son inalterables, permanecen invariadas en el tiempo y ante cualquier condición atmosférica.

    Póngase en contacto con Laminam

    Especificaciones
    • Laminam 3 (Espesor nominal 3mm) Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre. Laminam 3+ (Espesor nominal 3,5mm) Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso). Laminam 5 (Espesor nominal 5,6mm) Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre. Laminam 5+ (Espesor nominal 6mm) Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso). Laminam 12+ (Espesor nominal 12mm) Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso). Laminam 20 (Espesor nominal 20mm) Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaserie-collection-ceramic-slab
    • Familia de productoSerie
    • Grupo de productosCollection
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-02-01
    • Número de edición2
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)3.5
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)24.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes