Publique sus productos
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
    Lammhults

    A22 Barstool 78

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    El marco de la pierna consiste en tubos de acero curvados en tres diámetros diferentes. Esta interacción de líneas más delgadas y más gruesas le da al A22 su llamativo carácter gráfico, que se acentúa con el patrón cortado con láser de la superficie del asiento. También está diseñado para el movimiento y el cambio. Un espacio entre su marco tubular y el borde trasero del asiento crea un asa integrada para moverlo y levantarlo con facilidad. Un cojín adicional simplemente envuelve la superficie del asiento como una bufanda. A22 está disponible como taburete o taburete de bar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaa22-barstool-780
    • Familia de productoBarstools and Stools
    • Grupo de productosA22
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles