Publique sus productos
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
    Lammhults

    A22 Stool 46

    Traducido por Google,
    El marco de la pierna consiste en tubos de acero curvados en tres diámetros diferentes. Esta interacción de líneas más delgadas y más gruesas le da al A22 su llamativo carácter gráfico, que se acentúa con el patrón cortado con láser de la superficie del asiento. También está diseñado para el movimiento y el cambio. Un espacio entre su marco tubular y el borde trasero del asiento crea un asa integrada para moverlo y levantarlo con facilidad. Un cojín adicional simplemente envuelve la superficie del asiento como una bufanda. A22 está disponible como taburete o taburete de bar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaa22-stool-460
    • Familia de productoBarstools and Stools
    • Grupo de productosA22
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles