Publique sus productos
Add Barstool 78
Add Barstool 78
    Lammhults

    Add Barstool 78

    Traducido por Google,
    Add taburete/taburete se presenta en tres alturas, con o sin respaldo. Hecho de tubo de acero doblado y un asiento de madera moldeada, tapizado en tela o recubierto de poliuretano negro, Add aporta una expresión única a cualquier ambiente ocupado o ambiente de trabajo. La serie Add consta de varias versiones, como la silla Add, la silla Add Move y la silla Add Work, pero también de accesorios. (presentado por separado)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaadd-barstool-780
    • Familia de productoBarstools and Stools
    • Grupo de productosAdd
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles