Publique sus productos
Add Barstool Back 63
Lammhults

Add Barstool Back 63

Traducido por Google,
Add taburete/taburete se presenta en tres alturas, con o sin respaldo. Hecho de tubo de acero doblado y un asiento de madera moldeada, tapizado en tela o recubierto de poliuretano negro, Add aporta una expresión única a cualquier ambiente ocupado o ambiente de trabajo. La serie Add consta de varias versiones, como la silla Add, la silla Add Move y la silla Add Work, pero también de accesorios. (presentado por separado)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaadd-barstool-back-630
  • Familia de productoBarstools and Stools
  • Grupo de productosAdd
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)990
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Peso Neto (kg)6.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles