Publique sus productos
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
    Lammhults

    Add Coat Hanger 75

    3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Agrega accesorios. Almacena ropa. Almacena diarios. Incluso almacena macetas. De hecho, agregue tiendas de casi cualquier cosa que necesite, de manera simple y elegante. Los elementos de almacenamiento son estructurales y cuidadosamente simples, lo que les permite vincularse fácilmente en cualquier combinación. Los elementos de tubería de acero con recubrimiento en polvo vienen en dos anchos, con base fija o giratoria.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaadd-coathanger-75
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosAdd
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1700
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalIron
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles