Publique sus productos
Add Magazine Rack 75
Add Magazine Rack 75
Add Magazine Rack 75
Add Magazine Rack 75
    Lammhults

    Add Magazine Rack 75

    Traducido por Google,
    Agrega accesorios. Almacena ropa. Almacena diarios. Incluso almacena macetas. De hecho, agregue tiendas de casi cualquier cosa que necesite, de manera simple y elegante. Los elementos de almacenamiento son estructurales y cuidadosamente simples, lo que les permite vincularse fácilmente en cualquier combinación. Los elementos de tubería de acero con recubrimiento en polvo vienen en dos anchos, con base fija o giratoria.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaadd-magazinerack-75
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosAdd
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1700
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalIron
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía