Publique sus productos
Add Cable Table H56
Lammhults

Add Cable Table H56

Traducido por Google,
Add Cable Table está diseñado para que la carga multipuerto nunca esté a más de un brazo de distancia. Equipado con tomas de corriente y Power USB, le permite encender su computadora portátil, teléfono o tableta. Reúna varias mesas para crear una reunión espontánea, perfecta para el entorno basado en actividades. Add Cable Table es una extensión de la familia Add, que incluye una serie de sillas y taburetes, así como productos de almacenamiento, ver presentaciones separadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaddcabletable-h560
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de productosAdd
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)12.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles