Publique sus productos
Add Table H56
Lammhults

Add Table H56

Traducido por Google,
Add es una pequeña mesa auxiliar que viene hacia ti o viene contigo. La sutil inclinación de la mesa brinda apoyo a su trabajo o juego sin la intrusión habitual de las patas perimetrales. El diseño inclinado crea una divertida sensación de movimiento para el entorno basado en actividades. La mesa Agregar está diseñada para que nunca esté a más de un brazo de distancia. La mesa Add es una extensión de la familia Add, que incluye varias sillas y taburetes, así como productos de almacenamiento, ver presentaciones separadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaddtable-h550
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de productosAdd
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)7.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles