Publique sus productos
Archal T Table H73 160x80
Lammhults

Archal T Table H73 160x80

Traducido por Google,
La serie Archal cobra vida como complemento de la silla Archal, utilizando las mismas referencias de diseño a la escultura en fundición de metal y el mismo estilo lineal audaz. La serie de mesas Archal está diseñada en escala y proporción para grupos más pequeños y entornos más pequeños. Las mesas Archal X y T combinan pilares de tubo de acero extrusionado y pies de fundición de aluminio, con revestimientos texturados o cromo pulido. Una amplia gama de alturas, tamaños superiores y materiales proporcionan la mayor flexibilidad de solución de proyecto.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaarchal-t-h730-1600x800
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de productosArchal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)730
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles