Publique sus productos
Area Modular Sofa High Back Center Unit
Area Modular Sofa High Back Center Unit
    Lammhults

    Area Modular Sofa High Back Center Unit

    Traducido por Google,
    Esta serie de asientos modulares con sus seis unidades modulares diferentes inspira soluciones de asientos creativas y flexibles. Úselos por separado o en grupos para crear configuraciones interesantes. Se crean fácilmente sofás de dos, tres o incluso más plazas. El innovador dispositivo de enlace, Quicklink, que consta de imanes incorporados, hace que las unidades sean fáciles de reagrupar. La aireada mesa de chapa perforada es un complemento perfecto para los muebles tapizados. La versión con respaldo alto ofrece una sensación de aislamiento en áreas abiertas y permite construir una habitación suave y sofisticada dentro de la habitación.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarea-modularsofa-highback-centerunit
    • Familia de productoEasy Chairs and Sofas
    • Grupo de productosArea
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1330
    • Ancho (mm)740
    • Profundidad (mm)690
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles