Publique sus productos
Atlas Air Armchair 5 feet castors
Atlas Air Armchair 5 feet castors
Atlas Air Armchair 5 feet castors
    Lammhults

    Atlas Air Armchair 5 feet castors

    Traducido por Google,
    Una cuidadosa atención al detalle caracteriza la serie de sillas Atlas Air. La ligereza de Atlas Air no solo se basa en el diseño sino también en la composición del material. Un marco de aluminio reciclado fundido reduce el peso del asiento y la huella ambiental. El asiento está hecho de malla resistente al desgaste, lo que contribuye a la apariencia delgada y liviana de la silla. Concebido para la economía circular, el nuevo Atlas Air no contiene materiales compuestos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatlasiar-armchair-5feet-castors
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de productosAtlas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)660
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)9.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles