Publique sus productos
Attach Table H90 120x120
Lammhults

Attach Table H90 120x120

Traducido por Google,
Attach es un sistema de mesa que ofrece posibilidades casi ilimitadas en términos de tamaño, forma y diseño. La serie de mesas Attach trae los principios simplificados de la física básica a la función de construcción de mesas. Las vigas de aluminio reciclado anodizado extruido y las patas de aluminio reciclado estructural están unidas debajo de la mesa y aseguradas por gravedad. La tecnología se une al arte en la construcción de esta impresionante serie de mesas. Usando solo unos pocos elementos básicos simples, combinados con una amplia selección de materiales para el tablero y una variedad de colores para las patas, Lammhults ofrece una mesa única y producida en masa que se puede adaptar libremente a la habitación y el entorno específicos. las mesas vienen en varios tamaños estándar, en altura de 74 o 90 cm, y materiales; melamina (blanco roto), fresno (natural o teñido), linóleo (Nero, Conifer).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaattachtable-h900-1200x1200
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de productosAttach
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas