Publique sus productos
Campus Air Armchair Sledbase
Lammhults

Campus Air Armchair Sledbase

Traducido por Google,
Con Campus Air, Lammhults y los diseñadores daneses Johannes Foersom y Peter Hiort-Lorenzen impulsaron Campus con un nuevo asiento y respaldo de plástico de poliamida reforzado con fibra de vidrio. Con un marco opcional resistente a la intemperie, Campus Air se puede utilizar en exteriores. La superficie duradera de poliamida sólida resiste los rayones y es fácil de limpiar.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacampusair-armchair-sledbase
  • Familia de productoChairs and Armchairs
  • Grupo de productosCampus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Peso Neto (kg)11.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles