Publique sus productos
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
    Lammhults

    Campus Air Chair 4 legs

    Traducido por Google,
    Con Campus Air, Lammhults y los diseñadores daneses Johannes Foersom y Peter Hiort-Lorenzen impulsaron Campus con un nuevo asiento y respaldo de plástico de poliamida reforzado con fibra de vidrio. Con un marco opcional resistente a la intemperie, Campus Air se puede utilizar en exteriores. La superficie duradera de poliamida sólida resiste los rayones y es fácil de limpiar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacampusair-chair-4legs
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de productosCampus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)760
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles