Publique sus productos
Campus Table H72 110x107
Lammhults

Campus Table H72 110x107

Traducido por Google,
La mesa Campus es un sistema de mesa sencillo, con una amplia gama de tamaños y formas de tapa, combinado con un inteligente sistema de patas modulares y rieles de estructura galvanizados. Al igual que la silla Campus, son claras y sencillas, y se adaptan perfectamente a casi cualquier entorno. Utilice Campus como mesa de estudio, escritorio, mesa de comedor o cree una mesa de conferencias que enlace varias mesas entre sí.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacampustable-h720-1100x1070
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de productosCampus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1100
  • Profundidad (mm)1070
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles