Publique sus productos
Campus Table H72 D120
Lammhults

Campus Table H72 D120

Traducido por Google,
La mesa Campus se suma a la perfección práctica de Campus como solución de oficina y conferencia. Cuando se usa con sillas Campus, hay una "actitud consistente para el interior", una simplicidad de diseño en función y estilo. La mesa Campus es un sistema de mesa sencillo, con una amplia gama de tamaños y formas de tapa, combinado con un inteligente sistema de patas modulares y rieles de estructura galvanizados. Al igual que la silla Campus, son claras y sencillas, y se adaptan perfectamente a casi cualquier entorno. Utilice Campus como mesa de estudio, escritorio, mesa de comedor o cree una mesa de conferencias que enlace varias mesas entre sí.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacampustable-h720-d1200
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de productosCampus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas