Publique sus productos
Carousel Armchair 4 Legs
Lammhults

Carousel Armchair 4 Legs

Traducido por Google,

La silla de conferencia Carousel, diseñada por Gunilla Allard, ofrece la máxima comodidad en un formato reducido. La carcasa, totalmente tapizada, cuenta con una cómoda inclinación de 360° que permite un movimiento multidireccional. Esta característica proporciona un movimiento muy suave y flexible para el usuario. El reposabrazos en forma de ala le da carácter y añade comodidad a la suave carcasa envolvente.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacarousel-armchair-4legs
  • Familia de productoChairs and Armchairs
  • Grupo de productosCarousel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPoliuretano
  • Peso Neto (kg)11.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles