Publique sus productos
Chicago III Trolley
Chicago III Trolley
    Lammhults

    Chicago III Trolley

    Traducido por Google,
    Los elegantes y fáciles de mover carros Chicago funcionan a la perfección en el hogar o en el lugar de trabajo. Chicago I trolley es una pequeña mesa auxiliar con tres estantes y Chicago III es la mesa más común que se utiliza como mesa de sofá junto con un grupo de asientos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciachicago-trolley-iii-h430
    • Familia de productoTables and Trolleys
    • Grupo de productosChicago
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles