Publique sus productos
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
    Lammhults

    Corso Easy Chair

    Traducido por Google,
    El sillón Corso comenzó como un juego con líneas en el cuaderno de bocetos del diseñador Peter Andersson: "Las líneas bidimensionales en el cuaderno de bocetos, que intuitivamente parecían tan obvias, se han traducido en un bucle cohesivo de tubería de acero", explica Peter Andersson. . La simplicidad del diseño de Corso también se refleja a través de su construcción eficiente en recursos. La estructura le da al sillón un efecto suave y resistente tanto a través de su forma como de su construcción, mientras que el diseño también utiliza una cantidad mínima de tapizado, sin comprometer la comodidad. Se utilizan materiales naturales y duraderos para prolongar el ciclo de vida del producto y se desmonta fácilmente para reemplazarlo o reciclarlo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacorso-easychair
    • Familia de productoEasy Chairs and Sofas
    • Grupo de productosCorso
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)645
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)9.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles