Publique sus productos
Funk Table H110 160x80
Lammhults

Funk Table H110 160x80

Traducido por Google,
Función, sencillez y claridad definen la colección de mesas Funk. El trabajo de oficina ha evolucionado a medida que los trabajadores se reúnen e intercambian ideas en un número cada vez mayor de entornos. El espacio de trabajo ahora puede ser una sala de reuniones, una gran oficina abierta, un salón o incluso la cafetería de la empresa. Funk es una gran colección flexible, con una fuerte identidad visual para el entorno de la oficina, disponible para cualquier aplicación en el lugar de trabajo moderno.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafunktable-h1100-1600x800
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de productosFunk
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles