Publique sus productos
Portus Easy Chair High Back
Portus Easy Chair High Back
Portus Easy Chair High Back
Portus Easy Chair High Back
    Lammhults

    Portus Easy Chair High Back

    Traducido por Google,
    Portus es una elegante familia arquitectónica de productos con una clara identidad visual. La serie de asientos ofrece muchas posibilidades: un punto de parada, un punto de encuentro, un espacio relajante o un espacio para compartir, todo creado por la combinación de tres elementos simples: un banco escultural suave, un cojín de apoyo ergonómico como alternativa a las almohadas decorativas y un respaldo bien formado. .
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaportus-easychair-highback
    • Familia de productoEasy Chairs and Sofas
    • Grupo de productosPortus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)1040
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles