Publique sus productos
Quickly Table Basic H72 140x70
Quickly Table Basic H72 140x70
Quickly Table Basic H72 140x70
    Lammhults

    Quickly Table Basic H72 140x70

    Traducido por Google,
    La mesa Quickly es un modelo de eficiencia, con una construcción plegable compacta que utiliza un mecanismo de bloqueo rápido para brindar simplicidad, seguridad y estabilidad. Quickly es fácil de manejar, plegar y desplegar, para una sola persona, utilizando el exclusivo mecanismo de bloqueo de patas patentado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaquicklytable-basic-h720-1400x700
    • Familia de productoTables and Trolleys
    • Grupo de productosQuickly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles