Publique sus productos
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x70
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x70
    Lammhults

    Quickly Table Flexible T-leg H72 140x70

    Traducido por Google,
    La mesa Quickly es un modelo de eficiencia, con una construcción plegable compacta que utiliza un mecanismo de bloqueo rápido para brindar simplicidad, seguridad y estabilidad. Quickly es fácil de manejar, plegar y desplegar, para una sola persona, utilizando el exclusivo mecanismo de bloqueo de patas patentado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaquicklytable-flexible-tleg-h720-140x700
    • Familia de productoTables and Trolleys
    • Grupo de productosQuickly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles