Publique sus productos
S70-12 Hat Stand
S70-12 Hat Stand
    Lammhults

    S70-12 Hat Stand

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    La colección S70 se lanzó en 1968 y originalmente incluía 12 artículos, desde ceniceros y perchas hasta mesas y sillas. El elemento de diseño dominante de la serie, tanto visual como estructural, fue la tubería de acero, que dio nombre a la serie. El gran diámetro de la tubería fue un cambio radical. Esta característica, además de una gama de colores llamativos, trajo un reconocimiento mundial instantáneo a la serie y a Lammhults.
    Especificaciones técnicas
    • Referencias70-12-hatstand
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosS70
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1700
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles