Publique sus productos
Spira Armchair 4 legs laptop surface
Spira Armchair 4 legs laptop surface
Spira Armchair 4 legs laptop surface
    Lammhults

    Spira Armchair 4 legs laptop surface

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Spira se trata de comodidad en una silla para instalaciones más grandes. Los diseñadores explican: “Nuestro enfoque principal fue el tema de la comodidad. Con Spira, la imagen de confort es su forma. Una silla tapizada, utilizable como silla de volumen, con características de silla de volumen como enlace y apilamiento”. Spira añade flexibilidad a su rendimiento de comodidad. El respaldo separado se conecta al marco del asiento con dos inserciones de acero para resortes que permiten siete grados de desviación del respaldo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspira-armchair-4legs-laptopsurface
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de productosSpira
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)620
    • Profundidad (mm)690
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles