Publique sus productos
Teius Bench H46 120
Lammhults

Teius Bench H46 120

Traducido por Google,
La idea de Teius se basó en el desafío de combinar función, precisión y flexibilidad. El banco independiente es la base, y se pueden agregar más bancos, respaldos, reposabrazos y mesas de conexión para crear diferentes longitudes de soluciones de asientos extendidas, optimizadas para entornos específicos. Juega con diferentes colores de asiento y respaldo, o elige un look monocromático. El marco siempre está recubierto de polvo y la base de aluminio reciclado viene pintada o pulida. Versatilidad y adaptabilidad combinadas con sus múltiples áreas de uso son las fortalezas y el núcleo de los asientos modulares Teius.
Especificaciones técnicas
  • Referenciateius-bench-h460-1200
  • Familia de productoModular Seating
  • Grupo de productosTeius
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioTapizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles