Publique sus productos
Ambient G3 Wall Lamp
Ambient G3 Wall Lamp
    LAMP

    Ambient G3 Wall Lamp

    Ambient G3 es la tercera generación de la luminaria lineal de pared de LAMP. Ilumina el espacio desde el perímetro en lugar de desde el techo, con emisión simple o doble que permite dirigir la luz hacia abajo, hacia arriba o en ambos sentidos.

    Se puede utilizar como módulo individual de 300, 600 o 1200 mm, o formar una línea continua con módulos de inicio, intermedios y final. Tres ópticas (opal, asimétrica y grazer) se pueden combinar en las versiones de doble emisión, con una opción Double Switch que controla cada emisión de forma independiente. El cuerpo de aluminio extruido tiene un 75% de material reciclado y está disponible en blanco, negro o cinco acabados anodizados.

    Especificaciones
    • Materiales y construcción. Cuerpo de aluminio extruido con un 75% de material reciclado. Sección del perfil de 80 x 48 mm. Grado de protección IP40 e IK07. Aislamiento clase I, por lo que la instalación requiere conexión a tierra. Acabados en blanco, negro y anodizado en oro, bronce, champán, azul o negro.

      Dimensiones. Formatos nominales de 300, 600 y 1200 mm. La longitud real varía según la función del módulo: un módulo individual de 1200 mide 1143 mm, un módulo final 1138 mm, un módulo de inicio 1135 mm y un módulo intermedio 1130 mm, de modo que la línea continua cierra correctamente. El módulo de 300 mide 303 mm y el de 600, 583 mm. Peso de 1.020 g a 3.560 g según longitud y emisión.

      Fuente de luz. LED mid-power con IRC 80 y binning MacAdam de 3 pasos, en 3000 K, 4000 K o blanco sintonizable. Se ofrece un único nivel de potencia (medium output). El flujo entregado va de 495 lm en un módulo de 300 mm de emisión simple con difusor opal hasta 6.156 lm en un módulo de 1200 mm Double Switch que combina óptica asimétrica y grazer. La potencia absorbida va de 4 W a 42 W. Vida útil del LED superior a 72.000 horas L80 B10 en la mayoría de versiones (Ta = 25 °C).

      Alimentación y control. Alimentación de red de 220 a 240 V, 50/60 Hz, con equipo incorporado. Electrónico on/off o DALI2 regulable. Las versiones de blanco sintonizable utilizan DALI DT8.

      Ópticas y configuración. Los módulos de emisión simple admiten óptica opal, asimétrica o grazer. Los de doble emisión las combinan como opal/opal, opal/asimétrica, opal/grazer o asimétrica/grazer. La versión Double Switch añade el control independiente de cada emisión. El blanco sintonizable está disponible en los formatos de 600 y 1200 mm.

      Conformidad. Grupo de riesgo fotobiológico 0. Datos declarados según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaambient-g3-wall-lamp
    • Familia de productoAmbient G3
    • Grupo de productosIndoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures