Publique sus productos
Kombic 200 Downlight Lamp
Kombic 200 Downlight Lamp
Kombic 200 Downlight Lamp
Kombic 200 Downlight Lamp
    LAMP

    Kombic 200 Downlight Lamp

    Kombic 200 es el downlight de mayor tamaño de la familia Kombic, pensado para espacios que necesitan un flujo elevado desde una sola luminaria. Las versiones empotrables, redonda y cuadrada, alcanzan los 7000 lm, con una versión de superficie y una versión de blanco sintonizable que comparten el mismo frontal de 220 mm.

    El reflector está fabricado en policarbonato reciclado, y todas las versiones cuentan con Declaración Ambiental de Producto (DAP), lo que resulta útil en proyectos que buscan certificación BREEAM o LEED. El UGR se mantiene por debajo de 19. LED COB con IRC 80, o IRC 90 en la versión de blanco sintonizable, que cubre de 2700 a 6500 K.

    Especificaciones
    • Materiales y construcción. Reflector inyectado en policarbonato reciclado, con acabado interior en metalizado brillo, metalizado mate o blanco. Disipador de aluminio inyectado a presión con acabado negro. Acabados exteriores en blanco y negro. Piezas de policarbonato con clasificación de hilo incandescente 650 °C. Aislamiento clase II.

      Dimensiones. Versiones redondas de Ø220 mm con hueco de Ø209 mm; versiones cuadradas de 230 mm con hueco de 220 x 220 mm. Profundidad de empotramiento de 130 mm en ambas, con un espesor de techo admisible de 35 mm. Peso de 749 g a 859 g según versión.

      Gamas y protección. Las versiones empotrables G2 son IP44, en formato redondo y cuadrado. La versión de superficie G2 es IP20. La versión G1 de blanco sintonizable es IP40, en redondo y cuadrado.

      Fuente de luz. LED COB. La gama empotrable G2 ofrece flujos nominales de 3000, 4000, 5000 y 7000 lm con IRC 80, en 3000 K o 4000 K, con binning MacAdam de 3 pasos. El blanco sintonizable ofrece 2000 y 3000 lm con IRC 90 de 2700 a 6500 K. La vida útil varía según el flujo, desde 82.000 horas L80 B10 en la versión de 3000 lm hasta 57.000 horas en la de 5000 lm (Ta = 25 °C).

      Alimentación y control. Alimentación de red de 220 a 240 V, 50/60 Hz, con equipo incorporado. Electrónico on/off o DALI2 regulable de serie. El blanco sintonizable es exclusivamente DALI. Las opciones especiales incluyen regulación 1-10 V, PUSH y TRIAC, control Bluetooth, kit de emergencia y una variante LED para retail.

      Ópticas y accesorios. Difusor opal en toda la gama. Los accesorios ópticos incluyen aro adaptador Ø250, cristal transparente y aros decorativos en negro, gris y blanco para la versión redonda, y cristal transparente, marcos decorativos y caja de empotrar (BORE404) para la cuadrada.

      Conformidad. Grupo de riesgo fotobiológico 0 según EN 62471. Marcado CE y UKCA, garantía de 5 años. Declaración Ambiental de Producto disponible, con fabricación certificada según UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakombic-200-downlight-lamp
    • Familia de productoKombic 200
    • Grupo de productosIndoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Descripción Uniclass 2015Downlights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures