Publique sus productos
PRO LEDGESTONE RIDGE - Porcelain Veneers
PRO LEDGESTONE RIDGE - Porcelain Veneers
PRO LEDGESTONE RIDGE - Porcelain Veneers

    PRO LEDGESTONE RIDGE - Porcelain Veneers

    Traducido por Google,

    PIEDRA PROFESIONAL

    Un acabado elegante, muy adecuado para espacios interiores o ambientes exteriores suaves, que combina diseño contemporáneo y gusto refinado. Pro ledgestone recrea los patrones de la mampostería utilizando repisas apiladas idealmente sin juntas gracias a los cortes perfectos y la instalación profesional.

    LA COLECCIÓN RIDGE

    Los tonos fuertes y las variaciones de color con un contraste acentuado son el alma más profunda de la colección Ridge, que combina el aspecto de la rica cuarcita con la preciosa pizarra. Diversos tonos se entrelazan para enriquecer la superficie y proporcionar una sensación natural única.

    MUNDO DE CHAPAS

    El revestimiento tradicional se reinventa para preservar su belleza y su auténtica sensación de piedra, al mismo tiempo que supera los límites de la excelencia del material gracias al revestimiento de porcelana de alto rendimiento. Superficies refinadas y modernas, impermeables a las temperaturas extremas y al clima impredecible, inmunes a los signos del tiempo. La tradición tiene un nuevo futuro con las carillas de porcelana.

    COLORES

    Blanco, gris, beis, negro

    APLICACIONES

    IMPRESIONANTES AMBIENTES AL AIRE LIBRE: Muros, porches, piscinas, fogatas, cocinas al aire libre, muros de contención, fachadas al aire libre

    CONFIGURACIÓN INTERIOR ELEGANTE: Salas de estar, tabiques, chimeneas, placas para salpicaduras, paredes decorativas, spas

    BENEFICIOS

    Resistente al fuego, resistente al moho, peso ligero (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a los arañazos, no se dobla, cero alérgenos, cero VOC y PVC, cero formaldehído, sin plástico, resistente a las manchas, resistente a las heladas, cero VOC y PVC, UV Resistente, resistente a los ácidos, muy larga vida útil, cero generación de humo, respetuoso con el medio ambiente y reciclable, ahorra costes con el tiempo

    Especificaciones
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM: BOT 3000): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance (DIN 51097): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance  (DIN 51130):  NOT APPLICABLE

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM: C1026): RESISTANT

      Resistance to thermal shock (TEST ASTM C484): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Resistance to stain (TEST ASTM C1378): UNAFFECTED

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapro-ledgestone-ridge-porcelain-veneer
    • Familia de productoPorcelain Veneers
    • Grupo de productosVeneer World - Pro Ledgestone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos