Publique sus productos
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa

    Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa

    Traducido por Google,

    Sentido, sensibilidad y un poco de indulgencia audaz. Este sofá reclinable con dos sillones reclinables en cada extremo del sofá que presenta un estilo de transición con brazos empotrados y líneas de costura suavemente contrastantes que acentúan esta tela suave y sorprendente con apariencia de cuero. Este cómodo juego de lavabo es lo último en estilo de transición. Sus brazos superiores empotrados tienen el acolchado adecuado y la altura adecuada. El diseño de chaise longue acolchado y los cojines de respaldo dobles ofrecen un apoyo suave y flexible de la cabeza a los pies. Los cojines en contraste brindan un toque final de estilo divertido y funcional. Los cojines de los asientos cuentan con bobinas embolsadas Lane C3 para mayor soporte y al mismo tiempo brindan una sensación súper lujosa. Madera aserrada en todas las áreas de soporte de carga del marco y sistema de soporte de resorte de alambre sinuoso.

    Como se muestra en Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #Sofá #RecliningSofa

    Especificaciones
    • Dimensions
      Width: 90.00"
      Depth: 41.00"
      Height: 42.00"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLane-Home-Furnishings-57004-Warwick-Reclining-Sofa
    • Familia de productoLiving Room
    • Grupo de productosReclining Sofa
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos

    Productos similares