Publique sus productos
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table

    Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table

    Traducido por Google,

    Enorme mesa de cóctel redonda de medios mixtos que ofrece un atractivo acabado de trigo informal Sherwin Williams enchapado en pino que funciona bien con el duradero acabado de metal en polvo de carbón. La mesa de centro redonda es un valor asombroso con su combinación de materiales y su diseño elegante. Esta mesa es un cruce perfecto entre la casa de campo rústica informal y la industrial. Acabados premium de varios pasos de Sherwin Williams. Mesa Plank bicolor, ligeramente envejecida, extra gruesa y duradera. La base circular de metal sólida y elegante garantiza la estabilidad en los años venideros.

    Como se muestra en Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #CocktailCoffeeTable #RoundCoffeeTable #CoffeeTable

    Especificaciones
    • Dimensions
      Width: 35.88"
      Depth: 35.88"
      Height: 19.13"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLane-Home-Furnishings-7328-Round-Cocktail-Table
    • Familia de productoLiving Room
    • Grupo de productosCoffee Table
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos

    Productos similares