Publique sus productos
Illucent Linear Lighting
Illucent Linear Lighting
Illucent Linear Lighting
Illucent Linear Lighting
Illucent Linear Lighting
Illucent Linear Lighting
Illucent Linear Lighting
Illucent Linear Lighting

    Illucent Linear Lighting

    Traducido por Google,

    Descubre la combinación perfecta de estilo, rendimiento y eficiencia energética con la luminaria lineal LED iluminada LANTANA. Esta sofisticada solución de iluminación está diseñada para satisfacer las exigencias de los espacios modernos, ofreciendo una iluminación superior y realzando la estética general.

    La luminaria Illucent Linear destaca por su diseño elegante y estilizado que aporta un toque de distinción a cualquier interior. Pero esta luminaria no solo es atractiva, sino que está diseñada para proporcionar una luz uniforme y de alta calidad que mejora la visibilidad y reduce la fatiga visual.

    Especificaciones
    • Product Details:

      • Declare.
      • Made from recycled and recyclable materials
      • Title 24 Compliant
      • UL Certified for Elevated Ambient Temperatures
      • 25%-75% single-channel direct light distribution
      • Dimming down to 1%, 0-10V
      • L90 >71,000 hours
      • Title 24
      • TAA
      • 10-year warranty
      • End-of-Life eligible


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaillucent-linear-lighting
    • Familia de productoDecorative Lighting
    • Grupo de productosArchitectural Chandelier Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica