Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
lanz/products/feb0d721-937e-4018-b808-1083582007aa
Inicio
Categorías
Instalaciones eléctricas
Distribución
Kunststoffträger
No disponible en Estados Unidos
lanz oensingen ag
Seguir
Kunststoffträger
Traducido por Google,
Ver original
Placa de plástico para sistemas de soporte de marcado.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Art.Nr
302139
ELDAS®-Nr
127071016
Werkstoff
Kunststoff
Länge
240 mm
Breite
60 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.02 kg
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
302139
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-04-22
Número de edición
1
Altura (mm)
1
Ancho (mm)
60
Profundidad (mm)
240
Links
Links
Instalación URL
https://lanz-oens.ch/de/p/kunststofftrager-302139
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Plastico
Diseñado en
Suiza
Fabricado en
Suiza
Peso Neto (kg)
0.02
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Instalaciones eléctricas - Distribución
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Austria
Suiza
Productos similares
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
Descargar
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Descargar
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
Descargar
Cummins
Diesel Generator, QSK38 CENTUM™ Series 1250-1500 kW 60 Hz
Descargar
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.8
(
19
)
Descargar
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
Descargar