Publique sus productos
Brandschutzbox L=100 mm, Promat
Brandschutzbox L=100 mm, Promat

    Brandschutzbox L=100 mm, Promat

    Traducido por Google,

    Para el alivio de tensión de cables, incluyendo el perfil Multifix, varillas roscadas y sellador.

    Variantes

    • Caja de protección contra incendios L=400 mm, Promat (N.º de artículo: 302254)
    • Caja de protección contra incendios L=300 mm, Promat (N.º de artículo: 302253)
    • Caja de protección contra incendios L=200 mm, Promat (N.º de artículo: 302252)
    Especificaciones
    • Art.Nr302251
      ELDAS®-Nr127099826
      WerkstoffPromat
      Länge225 mm
      Breite200 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht4.792 kg

      Varianten

      Brandschutzbox L=400 mm, Promat
      Art.Nr: 302254 | ELDAS®-Nr: 127099856 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 10.416 kg

      Brandschutzbox L=300 mm, Promat
      Art.Nr: 302253 | ELDAS®-Nr: 127099846 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.588 kg

      Brandschutzbox L=200 mm, Promat
      Art.Nr: 302252 | ELDAS®-Nr: 127099836 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 6.72 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia302251
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)225
    Información relacionada
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)4.792
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa