Publique sus productos
Gitterbahn-T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
Gitterbahn-T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Gitterbahn-T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Ø 4 mm. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Pieza en T para riel de rejilla 400 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306014)
    • Pieza en T para riel de rejilla 300 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306013)
    • Pieza en T para riel de rejilla 200 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306012)
    Especificaciones
    • Art.Nr306011
      ELDAS®-Nr127025206
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge529 mm
      Breite322 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.651 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn-T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306014 | ELDAS®-Nr: 127025236 | Breite: 622 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.014 kg

      Gitterbahn-T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306013 | ELDAS®-Nr: 127025226 | Breite: 522 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.451 kg

      Gitterbahn-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306012 | ELDAS®-Nr: 127025216 | Breite: 422 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.025 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306011
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71.5
    • Ancho (mm)322
    • Profundidad (mm)529
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.651
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa