Publique sus productos
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Ø 4 mm. Acero inoxidable.

    Variantes

    • G-Channel 75 x 100 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306024)
    • G-Channel 50 x 100 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306023)
    • G-Channel 50 x 75 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306022)
    Especificaciones
    • Art.Nr306021
      ELDAS®-Nr127020506
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht1.7 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306024 | ELDAS®-Nr: 127020536 | Breite: 100 mm | Höhe: 75 mm | Gewicht: 2.4 kg

      G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306023 | ELDAS®-Nr: 127020526 | Breite: 100 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.2 kg

      G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306022 | ELDAS®-Nr: 127020516 | Breite: 75 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.8 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306021
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)1954
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa