Publique sus productos
Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404
Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404

    Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Protección de cables contra daños y suciedad. Sujeción adicional mediante clips de retención para instalación vertical. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Tapa para vía de rejilla 400 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306078)
    • Tapa para vía de rejilla 300 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306077)
    • Tapa para vía de rejilla 200 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306076)
    Especificaciones
    • Art.Nr306075
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite117 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht3.367 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel Gitterbahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306078 | Breite: 417 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.541 kg

      Deckel Gitterbahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306077 | Breite: 317 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.2 kg

      Deckel Gitterbahn 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306076 | Breite: 217 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.741 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306075
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)13
    • Ancho (mm)117
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)3.367
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa