Publique sus productos
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Bandeja portacables con perforaciones en la base y los laterales. Se puede montar con o sin tornillos. Apilable y ahorra espacio. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Bandeja portacables 400 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306183)
    • Bandeja portacables 200 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306181)
    • Bandeja portacables 300 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306182)
    Especificaciones
    • Art.Nr306180
      ELDAS®-Nr127011106
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.465 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306183 | ELDAS®-Nr: 127011136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.317 kg

      Kabelbahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306181 | ELDAS®-Nr: 127011116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.415 kg

      Kabelbahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306182 | ELDAS®-Nr: 127011126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.367 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306180
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)131
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)5.465
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa