Publique sus productos
Deckel 100 x 60 A4, 1.4404

Deckel 100 x 60 A4, 1.4404

Traducido por Google,

Protección de cables contra daños y suciedad. Sujeción adicional mediante clips de retención para instalación vertical. Acero inoxidable.

Variantes

  • Cubierta 400 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306213)
  • Cubierta 300 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306212)
  • Cubierta 200 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306211)
Especificaciones
  • Art.Nr306210
    ELDAS®-Nr127003006
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.698 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306213 | ELDAS®-Nr: 127003036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.898 kg

    Deckel 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306212 | ELDAS®-Nr: 127003026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.498 kg

    Deckel 200 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306211 | ELDAS®-Nr: 127003016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 6.098 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia306210
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)128.5
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)3.698
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa