Publique sus productos
Deckenstütze leicht 125 A4, 1.4404
Deckenstütze leicht 125 A4, 1.4404

    Deckenstütze leicht 125 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Soporte de techo compuesto por un perfil en U de 44x44 mm con orificios alargados. Placa de extremo delgada de 150x50 mm. Posibilidad de montaje en un solo punto. Fijaciones M10. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Soporte de techo, ligero, 1000 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306359)
    • Soporte de techo, ligero, 900 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306358)
    • Soporte de techo, ligero, 800 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306357)
    • Lámpara de techo 700 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306356)
    • Soporte de techo, ligero, 600 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306355)
    • Soporte de techo, ligero, 500 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306354)
    • Soporte de techo, ligero, 400 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306353)
    • Soporte de techo, ligero, 300 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306352)
    • Soporte de techo, ligero, 200 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306351)
    Especificaciones
    • Art.Nr306350
      ELDAS®-Nr127084406
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge125 mm
      Breite48.5 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.596 kg

      Varianten

      Deckenstütze leicht 1000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306359 | ELDAS®-Nr: 127084496 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.041 kg

      Deckenstütze leicht 900 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306358 | ELDAS®-Nr: 127084486 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.875 kg

      Deckenstütze leicht 800 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306357 | ELDAS®-Nr: 127084476 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.709 kg

      Deckenstütze leicht 700 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306356 | ELDAS®-Nr: 127084466 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.543 kg

      Deckenstütze leicht 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306355 | ELDAS®-Nr: 127084456 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.377 kg

      Deckenstütze leicht 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306354 | ELDAS®-Nr: 127084446 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.21 kg

      Deckenstütze leicht 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306353 | ELDAS®-Nr: 127084436 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.044 kg

      Deckenstütze leicht 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306352 | ELDAS®-Nr: 127084426 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.878 kg

      Deckenstütze leicht 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306351 | ELDAS®-Nr: 127084416 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.712 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306350
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)48.5
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.596
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa