Publique sus productos
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404

    Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Para protección y soporte de cables en combinación con sistemas de instalación rápida. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Bandeja de mostrador 26-33 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306586)
    • Bandeja de mostrador 20-26 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306585)
    • Bandeja de mostrador 15-20 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306584)
    • Bandeja de mostrador 32-40 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306587)
    • Bandeja de mostrador 40-50 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306588)
    Especificaciones
    • Art.Nr306583
      ELDAS®-Nr120190626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite15 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.004 kg

      Varianten

      Gegenwanne 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306586 | ELDAS®-Nr: 120193326 | Breite: 32 mm | Höhe: 15.5 mm | Gewicht: 0.01 kg

      Gegenwanne 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306585 | ELDAS®-Nr: 120192326 | Breite: 28 mm | Höhe: 13.5 mm | Gewicht: 0.008 kg

      Gegenwanne 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306584 | ELDAS®-Nr: 120191326 | Breite: 22 mm | Höhe: 12.5 mm | Gewicht: 0.006 kg

      Gegenwanne 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306587 | ELDAS®-Nr: 120194726 | Breite: 42 mm | Höhe: 17 mm | Gewicht: 0.012 kg

      Gegenwanne 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306588 | ELDAS®-Nr: 120195826 | Breite: 52 mm | Höhe: 17.5 mm | Gewicht: 0.015 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306583
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)11
    • Ancho (mm)15
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.004
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa