Publique sus productos
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Perfil en C Multifix 50x50 dentado. Con orificios cuadrados y ranurados. Apto para cargas elevadas. Fijaciones M10. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Perfil Multifix 50 x 50 x 500 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306925)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 400 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306924)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 300 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306923)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306928)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306935)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306934)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306933)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306932)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306931)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306930)
    Especificaciones
    • Art.Nr306922
      ELDAS®-Nr127087306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.531 kg

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306925 | ELDAS®-Nr: 127087336 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306924 | ELDAS®-Nr: 127087326 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306923 | ELDAS®-Nr: 127087316 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.8 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306928 | ELDAS®-Nr: 127087346 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306935 | ELDAS®-Nr: 127087406 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 16.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306934 | ELDAS®-Nr: 127087396 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 8 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306933 | ELDAS®-Nr: 127087386 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 5.358 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306932 | ELDAS®-Nr: 127087376 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 4 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306931 | ELDAS®-Nr: 127087366 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306930 | ELDAS®-Nr: 127087356 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.7 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306922
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)198
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.531
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa