Publique sus productos
Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404
Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404

    Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Soporte compuesto por perfil en C Multifix, dentado, de 50 x 50 mm. Con orificios cuadrados y ranurados. Placa final angular para mayor estabilidad. Rectangular, de 55 x 200 mm. Apto para cargas muy elevadas. Fijaciones M10. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Consola de alta resistencia 750 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306940)
    • Consola de alta resistencia 650 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306939)
    • Consola de alta resistencia 550 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306938)
    Especificaciones
    • Art.Nr306937
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge453 mm
      Breite56 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.299 kg

      Varianten

      Schwerlast-Konsole 750 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306940 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.088 kg

      Schwerlast-Konsole 650 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306939 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.825 kg

      Schwerlast-Konsole 550 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306938 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.562 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306937
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)56
    • Profundidad (mm)453
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.299
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa