Publique sus productos
Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404
Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404

    Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Perfil en C Multifix 100x50 dentado. Con orificios cuadrados y ranurados. Apto para cargas muy elevadas. Fijaciones M10. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Carril de doble perfil Multifix 50 x 100 L=6000 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306945)
    Especificaciones
    • Art.Nr306944
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.049 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 L=6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306945 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.097 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306944
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)2998
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)16.049
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa