Publique sus productos
G-Kanal 50 x 50
G-Kanal 50 x 50

    G-Kanal 50 x 50

    Traducido por Google,

    Acero de Ø 4 mm. Recubierto de polietileno, libre de halógenos. Montaje sin tornillos.

    Variantes

    • Canal G 100 x 150 (N.º de artículo: 307010)
    • Canal G 75 x 125 (N.º de artículo: 307006)
    • Canal G 75 x 100 (N.º de artículo: 307005)
    • Canal G 50 x 100 (N.º de artículo: 307002)
    • Canal G 50 x 75 (N.º de artículo: 307001)
    Especificaciones
    • Art.Nr307000
      ELDAS®-Nr127020206
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht1.7 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      G-Kanal 100 x 150
      Art.Nr: 307010 | ELDAS®-Nr: 127020276 | Breite: 150 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 3.528 kg

      G-Kanal 75 x 125
      Art.Nr: 307006 | ELDAS®-Nr: 127020256 | Breite: 125 mm | Höhe: 75 mm | Gewicht: 2.908 kg

      G-Kanal 75 x 100
      Art.Nr: 307005 | ELDAS®-Nr: 127020246 | Breite: 100 mm | Höhe: 75 mm | Gewicht: 2.397 kg

      G-Kanal 50 x 100
      Art.Nr: 307002 | ELDAS®-Nr: 127020226 | Breite: 100 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.115 kg

      G-Kanal 50 x 75
      Art.Nr: 307001 | ELDAS®-Nr: 127020216 | Breite: 75 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.8 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307000
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)1954
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa